商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートファイバアンプ, 1出力, NPN, 省配線コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,800

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

タイプ標準タイプ
入出力1出力
検出距離 (参考値)E32-T11R標準モード: 1500mm
高速モード: 1050mm
最速モード: 280mm
GIGAモード: 3000mm
E32-D11R標準モード: 520mm
高速モード: 360mm
最速モード: 100mm
GIGAモード: 1260mm
光源赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電力通常モード: 840mW以下 (電源電圧24V時、消費電流35mA以下)
エコ機能ON: 650mW以下 (電源電圧24V時、消費電流27mA以下)
エコ機能LO: 750mW以下 (電源電圧24V時、消費電流31mA以下)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
制御出力NPNオープンコレクタ
DC30V以下
負荷電流: 100mA以下 (1~3台連結)/20mA以下 (4台以上連結)
残留電圧: 1V以下 (10mA未満)/2V以下 (10~100mA)
オフ電流: 0.1mA以下
応答時間動作標準モード: 1ms
高速モード (HS): 250µs
最速モード (SHS): 30µs
ギガパワーモード (GIGA): 16ms
復帰標準モード: 1ms
高速モード (HS): 250µs
最速モード (SHS): 30µs
ギガパワーモード (GIGA): 16ms
保護回路出力短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
表示灯デジタル表示: 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示: 白)
表示方向: 通常/反転表示切替可能
表示灯: OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑)
相互干渉防止可能台数10台 (最速モード時は使用不可)
機能オートパワーコントロール、ダイナミックパワーコントロール、タイマ、ゼロリセット、設定リセット、エコモード、バンク切替、センサOFF設定、パワーチューニング、出力1設定、ヒス幅設定
感度調整スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99~+99%))またはマニュアル調整
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下
使用温度範囲1~2台連結: -25~55℃
3~10台連結: -25~50℃
11~16台連結: -25~45℃
17~30台連結: -25~40℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2、X、Y、Z各方向3回
接続方式省配線コネクタタイプ
質量本体: 約20g
梱包状態: 約60g
取りつけ方法DINレール、取りつけ金具
材質ケース: ポリカーボネート (PC)
カバー: ポリカーボネート (PC)
適合コネクタE3X-CN11
E3X-CN12
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

タイムチャート

情報更新:2024/08/08
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No