商品概要
非常停止用押ボタンスイッチ(φ16), 照光, φ40, プッシュロック ターンリセット, 2NC, LED(AC/DC24V), IP65(耐油形)
在庫/販売状況
2026/11/18 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ16mm) | |
| 照光/非照光 | 照光 | |
| ボタン形状 | きのこ 中形(φ40mm) | |
| ボタン色 | 赤 (RESET文字色: 白) | |
| 動作機能 | プッシュロック・ターンリセット | |
| 負荷 | 一般負荷用 | |
| ランプ | 照光方式 | LED |
| 定格電圧 | AC/DC24V | |
| 使用電圧 | AC/DC24V±5% | |
| 定格電流 | 8mA | |
| 接点定格 | 接点構成 | 2NC(2) |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 3A | |
| 許容操作頻度 | 電気的: 10回/分以下 機械的: 20回/分以下 | |
| 耐久性 | 電気的: 10万回以上 機械的: 10万回以上 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 誤動作: 最大300m/s2 (誤動作1ms以内) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | パネル前面: IP65 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
| 端子仕様 | はんだづけ端子 | |
| 質量 | 約16g | |
動作特性
| 動作に必要な力(OF) | 最大14.7N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 最大0.1N・m |
| 動作までの動き(PT) | 3.5mm±0.5mm |
外形図
情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図
情報更新:2024/08/08

適合負荷領域図
情報更新:2024/08/08

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
