商品概要

画像をクリックすると大きくなります

角柱型標準タイプ近接センサ, 検出距離 5mm, 非シールド, 交流2線式, NO, コード長 2m

在庫/販売状況

2026/03/05 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 8,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズ25mm×25.5mm×50mm
タイプ角型、非シールドタイプ
電源の種類交流2線式
検出距離5mm ±10%
設定距離0~4mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄30×30×1mm
応答周波数10Hz(平均値)
電源電圧AC100~220V
使用電圧範囲AC90~250V
制御出力(開閉容量)10~200mA
表示灯動作表示灯(赤)
動作モードNO
保護回路サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約190g
材質ケース: 耐熱ABS
検出面: 耐熱ABS
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 80mm以上、B: 90mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

A: 20mm以上、B: 23mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No