商品概要

画像をクリックすると大きくなります

角柱型標準タイプ近接センサ, 検出距離 10mm, 非シールド, 直流3線式 NPN, NO, 異周波, コード長 2m

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,850

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズ30mm×30.5mm×52.5mm
タイプ角型、非シールドタイプ、異周波タイプ
電源の種類直流3線式
検出距離10mm ±10%
設定距離0~8mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄40×40×1mm
応答周波数500Hz(平均値)
電源電圧DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
消費電流DC12V時: 8mA以下
DC24V時: 15mA以下
制御出力(出力形式)NPN
制御出力(開閉容量)DC12V時: 100mA以下
DC24V時: 200mA以下
制御出力(残留電圧)1V以下 (負荷電流200mA時)
表示灯検出表示灯(赤)
動作モードNO
保護回路逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約240g
材質ケース: 耐熱ABS
検出面: 耐熱ABS
付属品取扱説明書、取りつけ金具、取りつけ用+ねじ

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 60mm以上、B: 60mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

A: 40mm以上、B: 30mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No