商品概要

画像をクリックすると大きくなります

耐薬品タイプ近接センサ, M18, 非シールドタイプ, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズM18
タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離10mm
設定距離6~10mm
応差検出距離の4~20%
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数35Hz
電源電圧DC12~24Vリップル(p-p) 10%以下
使用電圧範囲DC10~30V
消費電流15mA以下
制御出力(出力形式)NPN
制御出力(開閉容量)100mA以下
制御出力(残留電圧)1.5V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯検出表示灯(赤)
動作モードNO
感度調整感度ボリウム
保護回路逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-25~55℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下
電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP66
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約150g
材質ケース: フッ素樹脂
検出面: フッ素樹脂
締めつけナット: フッ素樹脂
コード: 塩化ビニル
付属品取扱説明書、調整用ドライバ

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 200mm以上、B: 32mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

l: 30mm以上、φd: 75mm以上、m: 30mm以上、n: 90mm以上、G: 30mm以上、H: 35mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No