商品概要

画像をクリックすると大きくなります

長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 25mm, 標準タイプ, 交流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 5m

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 24,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/27

検出ヘッドサイズφ34
タイプ円柱型、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類交流2線式
検出距離25mm
設定距離3~25mm
応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて25mm±10%に調整時)
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数10Hz(平均値)
電源電圧AC100~220V
使用電圧範囲AC90~250V
漏れ電流AC100V 50/60Hz時: 1mA以下
AC200V 50/60Hz時: 2mA以下
制御出力(開閉容量)抵抗負荷: 5~200mA
表示灯動作表示灯(赤)
動作モードNO
感度調整感度ボリウム
保護回路サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下
-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧AC100V+20%/-10%、AC200V±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP66
接続方式コード引き出しタイプ (5m)
材質ケース: 耐熱ABS
検出面: 耐熱ABS
付属品取扱説明書、専用取りつけ具、M4ねじ

外形図

情報更新:2024/08/27

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/27

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/27

相互干渉

A: 100mm以上、B: 100mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/27

周囲金属の影響

特性図

情報更新:2024/08/27

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性
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
No No Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No