商品概要

画像をクリックすると大きくなります

長距離タイプ近接センサ, φ34, 非シールドタイプ, 検出距離 20mm, 耐ノイズタイプ, 直流交流両用2線式, NC, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 36,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/27

検出ヘッドサイズφ34
タイプ耐ノイズタイプ、円柱型、静電容量形、非シールドタイプ
電源の種類直流交流両用2線式
検出距離20mm
設定距離3~20mm
応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時)
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数DC: 40Hz(平均値)
AC: 25Hz(平均値)
電源電圧DC24~240V
AC24~240V
使用電圧範囲DC20~250V
AC20~250V
漏れ電流DC24V時: 1.5mA以下
AC110V 50/60Hz時: 1.7mA以下
AC250V 50/60Hz時: 2.5mA以下
制御出力(開閉容量)抵抗負荷: 5~200mA
制御出力(残留電圧)AC10V以下
DC8V以下
表示灯動作表示灯(黄)
動作モードNC
感度調整感度ボリウム
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以下
-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP65
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約240g
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
検出面: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
付属品取扱説明書、専用取りつけ具、M4ねじ

外形図

情報更新:2024/08/27

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/27

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/27

相互干渉

A: 100mm以上、B: 105mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/27

周囲金属の影響

特性図

情報更新:2024/08/27

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes No
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No