商品概要

画像をクリックすると大きくなります

照光押ボタンスイッチ(角胴形), 一般負荷用, 丸形, 無分割, 赤, LEDランプ(DC24V), オルタネイト, 1c, ケース色: ライトグレー

在庫/販売状況

2026/03/18 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,450

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/17

種類照光押ボタンスイッチ
胴体形状大型角胴形
照光/非照光照光
操作部操作部形状丸形
操作部色
動作機能オルタネイト
負荷一般負荷用
ランプ照光部方式LEDランプ
ランプ色
ランプ内蔵数2
定格電圧DC24V
使用電圧DC24V±5%
定格電流約12.5mA
接点定格接点構成1c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A
ランプ負荷: AC125V 0.7A/AC250V 0.5A
誘導負荷: AC125V 3A/AC250V 2A
電動機負荷: AC125V 1.3A/AC250V 0.8A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
ランプ負荷: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
誘導負荷: DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
電動機負荷: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
開閉能力説明数値は定常電流を示す。
ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。
誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。
電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。
測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
端子仕様タブ (#110)/はんだづけ共用端子
許容操作頻度電気的: 最大30回/分
機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回)
許容突入電流常時閉路: 最大10A
常時開路: 最大10A
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP40
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)
ケース色ライトグレー
質量約30g

動作特性

動作に必要な力(OF)最大4.9N
もどりの力(RF)最小0.29N
動作までの動き(PT)最大3mm
全体の動き(TT)約3.5mm
ロックストローク(LTA)最小0.5mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/03/17

適合負荷領域図

情報更新:2025/03/17
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
No No N/A Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No