商品概要

画像をクリックすると大きくなります

静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, センサ部, フラット型, 非シールド, 検出距離 10mm, コード引き出しタイプ, 1m

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズ20mm×5.5mm×30mm
タイプ長距離タイプ、フラット型 センサヘッド、静電容量形、非シールドタイプ
検出距離10mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数70Hz
表示灯検出表示灯(黄)
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-10~55℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP66
接続方式M8コネクタ中継タイプ (1m)
質量梱包状態: 約30g
材質ケース: 耐熱ABS
組合せアンプ/ヘッドE2J-JC4A

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 20mm以上、B: 30mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

A: 10mm以上、B: 20mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No