商品概要

照光押ボタンスイッチ(角胴形), 微小負荷用, 長方形, 無分割, 緑, LED(AC/DC24V), モーメンタリ, 2c, ケース色: 黒

在庫/販売状況

2026/11/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,950

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類照光押ボタンスイッチ
胴体形状大型角胴形
照光/非照光照光
操作部操作部形状長方形
操作部色緑
動作機能モーメンタリ
負荷微小負荷用
最小適用負荷DC5V 1mA
ランプ照光部方式LED
ランプ色緑
定格電圧AC/DC24V
使用電圧AC/DC24V±5%
定格電流約4mA
接点定格接点構成2c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 0.1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 0.1A
端子仕様タブ (#110)/はんだづけ共用端子
許容操作頻度電気的: 最大30回/分
機械的: 最大120回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP40
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)
ケース色黒
質量約30g

動作特性

動作に必要な力(OF)最大5.88N
もどりの力(RF)最小0.39N
動作までの動き(PT)最大3mm
全体の動き(TT)約3.5mm

外形図

情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図

情報更新:2026/05/21

適合負荷領域図
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No