商品概要

画像をクリックすると大きくなります

静電容量形アンプ分離近接センサ, 長距離タイプ, アンプユニット部, 直流3線式, NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,700

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

タイプ アンプユニット
電源の種類直流3線式
電源電圧DC24V±20% リップル(p-p) 10%以下
消費電流30mA以下
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)100mA以下 (DC30V以下)
制御出力(残留電圧)1V以下
表示灯動作表示灯(橙)、電源表示灯(緑)
動作モードNO/NC 切替式
感度調整8回転ボリウム
保護回路負荷短絡保護
電源逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-10~55℃
使用湿度範囲35~85%RH
保存湿度範囲35~85%RH
温度の影響0~+40℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~150Hz 複振幅 1.5mm または 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP50
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約60g
材質ケース: ABS
付属品取扱説明書、取りつけ金具
組合せアンプ/ヘッドE2J-W10MA、E2J-W20MA

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No