商品概要
小形押ボタンスイッチ(小形角胴), 丸形, はんだづけ端子, オルタネイト動作, 1a, 非照光, ライトグレー
在庫/販売状況
2026/08/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | - |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/21
| 種類 | 小形押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 小形角胴形 | |
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| 操作部 | 操作部形状 | 丸形 |
| 操作部色 | ライトグレー | |
| 動作機能 | オルタネイト | |
| 負荷 | 一般負荷用 | |
| 最小適用負荷 | DC5V 1mA | |
| 接点定格 | 接点構成 | 1a |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 6A/AC250V 2A | |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 4A | |
| 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min | |
| 端子仕様 | はんだづけ端子 | |
| 許容操作頻度 | 電気的: 最大20回/分 機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP40 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
| 質量 | 約3.2g | |
動作特性
| 動作に必要な力(OF) | 最大2.45N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 最小0.15N |
| 動作までの動き(PT) | 最大1.5mm |
| 全体の動き(TT) | 約2mm |
| ロックストローク(LTA) | 最小0.5mm |
外形図
情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図
情報更新:2026/05/21

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/8/19
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
A3AT-90L1-00Lについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
