商品概要

画像をクリックすると大きくなります

耐油・長距離光電センサ(メタルケース), 透過形, タテ形, 検出距離 30m, コード引き出しタイプ, 2m

耐油・長距離光電センサ(メタルケース), 透過形, タテ形, 検出距離 30m, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/10/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 35,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

形状角型
検出方式透過形
検出距離30m
標準検出物体φ15mm以上の不透明体
指向角投光器: 3~15°
受光器: 3~15°
光源赤外発光ダイオード (850 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流投光器: 25mA以下
受光器: 25mA以下
制御出力NPN/PNPオープンコレクタ (切替)
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1.2V以下 (NPN出力)
残留電圧: 2V以下 (PNP出力)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整単回転ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~2000Hz 複振幅 1.5mm または300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
NEMA 6P (ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑)、電源表示灯(赤)
質量梱包状態: 約270g
付属品取扱説明書、取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ
材質ケース: 亜鉛ダイカスト
レンズ部: メタクリル樹脂
カバー: ポリエーテルサルフォン
取りつけ金具: ステンレス (SUS304)

外形図

情報更新:2025/11/10

出力段回路図

情報更新:2025/11/10

タイムチャート

情報更新:2025/11/10

平行移動特性

情報更新:2025/11/10

距離特性

情報更新:2025/11/10

受光出力-距離特性

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

E3S-CT61 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。