商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Knob-type Selector Switch (Cylindrical 16-dia.), Non-lighted, Rectangular, Black, 2 notches, Manual reset, SPDT, Solder terminal, IP65 oil-resistant type

在庫/販売状況

2025/06/02 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,580

詳細情報

Ratings

情報更新:2025/03/17

TypeKnob-type selector switch
ShapeCylindrical type (16 mm dia.)
Lighted/Non-lightedNon-lighted
Number of notch2 notches
Operating portionShape of operating portionRectangular
Color of operating portionBlack
Reset methodManual
LoadGeneral load/Micro load
Minimum applicable load1 mA at 5 VDC
Contact ratingContact formSPDT
Ratings (AC)Resistive load: 5 A at 125 VAC/3 A at 250 VAC
Ratings (DC)Resistive load: 3 A at 30 VDC
Ratings explanationConditions: No vibration and no shock, Temperature 20±2 ℃, Operating frequency 20 operations/min
Terminal specificationsSolder terminal
Permissible operating frequencyElectrical: Max. 10 operations / 1 minute
Mechanical: Max. 20 operations / 1 minute
Insulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween each terminal of the same polarities: 1000 VAC 50/60 Hz 1 min
Between each terminal of the different polarities: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min
Between each terminaland ground: 2000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistanceMalfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction: 1 ms max.)
Shock resistanceDestruction: 500 m/s2 max.
Malfunction: 150 m/s2 max. (malfunction time is 1 ms max.)
Ambient temperature rangeOperating: -10 to 55 ℃ (with no freezing or condensation)
Storage: -25 to 65 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity rangeOperating: 35 to 85 %
Degree of protectionIP65 oil-resistant type
Classification of protection against electric shockClass II
PTI (Tracking characteristic)175
Pollution degree3 (IEC60947-5-1)

Operating characteristics

Operating Force (OF)0.1 N.m max.
Set Position (SP)90 ±5 °

Mounting hole dimensions

情報更新:2025/03/17

Applicable load diagram

情報更新:2025/03/17

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/22

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No