商品概要

画像をクリックすると大きくなります

押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, LED(AC/DC12V), 正方形 2方向ガード, 青, モーメンタリ, 2c, プリント基板端子, IP66耐油形

在庫/販売状況

2025/08/29 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/17

種類押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ16mm)
照光/非照光照光
操作部操作部形状正方形 2方向ガード
操作部色
動作機能モーメンタリ
負荷一般負荷/微小負荷共用
最小適用負荷DC5V 1mA
ランプ照光部方式LED
ランプ色
定格電圧AC/DC12V
使用電圧AC/DC12V±5%
定格電流8mA
接点定格接点構成2c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 3A
開閉能力説明測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min
端子仕様プリント基板端子
許容操作頻度電気的: 最大20回/分
機械的: 最大120回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP66耐油形
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)

動作特性

動作に必要な力(OF)最大4.91N
もどりの力(RF)最小0.29N
動作までの動き(PT)最大2.5mm
全体の動き(TT)約3mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/03/17

適合負荷領域図

情報更新:2025/03/17

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/8/20

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

A165L-AAM-12D-2Pについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。