商品概要
多点パワーコントローラ, 4チャンネル, 最適サイクル制御, ヒータ断線検知機能 あり, 負荷電源電圧 AC100~240V, RS-485, CompoWay/F, UL/CSA認証
在庫/販売状況
2026/10/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 51,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 制御方式 | 最適サイクル制御 ソフトスタート最適サイクル制御 三相用最適サイクル制御 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100~240V | |
| 許容電圧範囲 | AC85~264V | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 5.9W以下 | |
| ヒータ断線警報 | 検出方法 | CT入力 |
| アラーム出力 | 点数 | 1点 |
| 最大使用電圧 | DC30V | |
| 最大負荷電流 | 50mA以下 | |
| 最大残留電圧 | 1.5V以下 | |
| 最大漏れ電流 | 0.4mA以下 | |
| シリアル通信 | RS-485 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃ | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
| 外形寸法 | 幅 | 45mm |
| 高さ | 94mm | |
| 奥行 | 111mm | |
| 質量 | 約200g | |
| 制御端子台 | ねじ端子 | |
| 別売品 | 電流検出器(CT) E54-CT1、E54-CT3、G3ZA-CT150L DINレール PFP-50N、PFP-100N エンドプレート PFP-M | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
