商品概要
単相電力調整器, 定電流タイプ, 適用負荷 AC100~240V 45A, スクリューレスクランプ端子台, RS-485通信
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 78,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 制御方式 | アナログ入力時: 位相制御 または最適サイクル制御 電圧ON/OFF入力時: ON/OFF制御 | |
|---|---|---|
| 適用負荷 | 位相制御: 直線性(抵抗)負荷、変圧器1次側制御(磁束密度1.25T以下) 最適サイクル制御: 直線性(抵抗)負荷(変圧器1次側制御は不可) | |
| 出力モード | アナログ入力時 | 位相制御: 位相角比例、電圧自乗比例、電圧比例、定電流制御 最適サイクル制御: 最適サイクル制御(半サイクルごとに100%または0%出力を切替え) |
| 電圧ON/OFF入力時 | ON/OFF制御: 電圧比例 | |
| 定格電圧 | AC100~240V | |
| 許容電圧範囲 | -15~+10% | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| 周波数変動範囲 | ±3Hz | |
| 負荷電流範囲 | 1~45A | |
| 消費電力 | 5VA以下(制御電源④-⑤間) | |
| サージオン電流耐量 | 440A (60Hz、 1サイクル) | |
| I2t | 1600A2s (1サイクル) | |
| 出力電圧調整範囲 | 0~98% | |
| 制御用入力信号 | アナログ入力 | DC4~20mA(入力インピーダンス100Ω) DC1~5V(入力インピーダンス30.1kΩ) |
| 電圧ON/OFF入力 | DC5V(入力インピーダンス30.1kΩ) | |
| 外部主設定 | 指定品: 形G32X-V2K(2kΩ、2W) | |
| 外部勾配設定 | 指定品: 形G32X-V2K(2kΩ、2W) | |
| 出力量設定範囲 | 主設定 | 0.0~100% |
| ベースアップ量 | 0.0~100%(初期値: 0.0%) | |
| 上下限リミット値 | 出力リミット上限値: 0.0~100%(初期値: 100%) 出力リミット下限値: 0.0~100%(初期値: 0.0%) | |
| 勾配設定値 | 勾配設定値=内部勾配設定値×外部勾配設定値 内部勾配設定値範囲(前面キーまたは通信で設定): 0~100%(初期値: 100%) 外部勾配設定値範囲(外部ボリウムで設定): 0~100%(初期値: 100%) | |
| ソフトアップ/ダウン時間 | 0.0~99.9秒(初期値: 0.5秒)位相制御/最適サイクル制御 いずれでも可能 | |
| 定電流特性 | 電流変動±2%FS | |
| 負荷電流上限値 | 0.0~66.0A(初期値: 0.0=OFF)、過電流検出時間: 500ms以内 | |
| 電流検出 | 電流検出器(CT)内蔵、電流検出精度: 定格電流の10%FS、最小検出負荷電流 1A | |
| ヒータ断線警報 | 検出方法 | ヒータ抵抗値による(ヒータ抵抗値ティーチング、断線判定パラメータ設定機能あり) |
| 断線検出抵抗変化率設定範囲 | 1~100%(初期値: 100%) | |
| 断線検出精度 | 定格電流時に10%FS以内(抵抗が変化する負荷には使用不可) | |
| 断線検出出力量下限 | 指定した出力量以上で断線検出を実施 0.0~100%(初期値: 0.0%) | |
| 断線検出遅延回数 | 0~999回(初期値: 150回) | |
| 複数ヒータ断線検出 | 10本中1本の断線を検出可能(定格電流通電時) | |
| イベント入力 | 点数 | 2点 |
| 有接点入力条件 | ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上 | |
| 無接点入力条件 | ON: 残留電圧 1.0V以下、OFF: 漏れ電流 0.1mA以下 | |
| 流出電流 | 約1.1mA(1点あたり) | |
| 端子間電圧 | DC5V | |
| アラーム出力 | 点数 | 2点(オープンコレクタ出力(独立コモン)) |
| 最大使用電圧 | DC30V | |
| 最大負荷電流 | 50mA以下 | |
| 最大残留電圧 | 1.5V以下 | |
| 最大漏れ電流 | 0.4mA以下 | |
| シリアル通信 | RS-485×1ポート: CompoWay/F子局機能 | |
| 過電流保護 | 定格電流×120%以上、250サイクル以内 | |
| SSR異常検出 | SSR短絡/オープン故障後3秒以内 SSR短絡故障検出可能位相角範囲: 0~72% SSRオープン故障検出可能位相角範囲: 28~100% | |
| 電源周波数異常 | 47Hz以下、63Hz以上 | |
| 出力オン電圧降下 | 1.6Vrms(出力100%時) | |
| 漏れ電流 | 10mA以下(AC100/110V) 20mA以下(AC200/220V) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V 絶縁抵抗計にて) | |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間: AC2500V 50/60Hz 1min | |
| 使用温度範囲 | -15~55℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃ | |
| 使用周囲湿度 | 5~95% | |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 100m/s2 | |
| 耐衝撃 | 300mm/s2 | |
| 外形寸法 | 幅 | 70mm |
| 高さ | 188mm | |
| 奥行 | 155mm | |
| 質量 | 約1900g | |
| 制御端子台 | スクリューレスクランプ端子 | |
| 別売品 | 外部設定ボリウム G32X-V2K | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
