商品概要
画像をクリックすると大きくなります
サイクルコントロールユニット, AC100~240V, 絶縁トランスあり
在庫/販売状況
2025/10/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 | 
| 在庫状況 | △ | 
| 標準価格(税別) | ¥ 12,700 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 制御方式 | サイクル制御 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100~240V | |
| 許容電圧範囲 | AC75~264V | |
| 入力信号 | 電流信号: 4~20mA (入力インピーダンス352Ω) 内部設定ボリウム: 50kΩ (1/4W) 外部設定ボリウム: 50kΩ (1/4W) | |
| 出力信号 | DC12V±15% 20mA以下 | |
| 出力電圧サイクル数 | 0~100% (制御周期 0.2s) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC電源と入出力端子間: AC1500V 50/60Hz 1min | |
| 使用温度範囲 | -30~80℃ | |
| 保存温度範囲 | -30~100℃ | |
| 使用周囲湿度 | 45~85% | |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) (DIN レール取りつけにて) | |
| 耐衝撃 | 300mm/s2 | |
| 外形寸法 | 幅 | 23.7mm | 
| 高さ | 100mm | |
| 奥行 | 100mm | |
| 質量 | 約100g | |
| 制御端子台 | ねじ端子 | |
| 別売品 | 外部設定ボリウム G32A-E-VR | |
CAD
    
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| X | O | O | O | O | O | 10 | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | 

