商品概要

画像をクリックすると大きくなります

押ボタンスイッチ(丸胴形φ10.5), 丸形, 出力数 2, モーメンタリ, ボタン色 黒

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/17

種類押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ10.5mm)
照光/非照光非照光
操作部操作部形状丸形
操作部色
動作機能モーメンタリ
接点定格接点構成2c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A/AC200V 15A
ランプ負荷: AC125V 2A/AC200V 2A
誘導負荷: AC125V 10A/AC200V 10A
電動機負荷: AC125V 3A/AC200V 3A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A/DC30V 10A/DC125V 0.6A/DC250V 0.3A
ランプ負荷: DC8V 4A/DC30V 4A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A
誘導負荷: DC8V 10A/DC30V 10A/DC125V 0.6A/DC250V 0.3A
電動機負荷: DC8V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A
開閉能力説明数値は定常電流を示す。
ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。
誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。
電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。
測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
端子仕様タブ (#187)/はんだづけ共用端子
許容操作頻度電気的: 20回/分
機械的: 120回/分
許容突入電流常時閉路: 最大36A
常時開路: 最大36A
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP00
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC947-5-1)

動作特性

動作に必要な力(OF)最大4.9N
もどりの力(RF)最小0.78N
動作までの動き(PT)最大1.6mm

外形図

情報更新:2025/03/17

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/03/17
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No N/A Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No