商品概要

画像をクリックすると大きくなります

汎用封入スイッチ, 単極双投(交流), 一方向動作シール・ローラ・アームレバー形, G1/2, アース端子なし, 底面取りつけ

在庫/販売状況

2025/05/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,650

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータ一方向動作シール・ローラ・アームレバー形 φ18.7×9
ステンレス鋼ローラ
定格周波数50/60Hz
接触形式単極双投形(交流)
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A/AC480V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A/AC480V 0.75A
誘導負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
誘導負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
誘導負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
コンジットG1/2
アース端子なし
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度0.02mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上 (AC250V 15A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (動作限度位置にて)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2 (動作限度位置にて)
保護構造IP65

動作に必要な力(OF)規格値 最大 6.28N
もどりの力(RF)規格値 最小 2.26N
動作までの動き(PT)規格値 最大 5mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.4mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 6mm

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2024/08/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/08

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

ZV-NA277-2についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。