商品概要

画像をクリックすると大きくなります

汎用封入スイッチ, 単極双投(直流), ローラ・アームレバー形, G1/2, アース端子なし, 側面取りつけ

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,850

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/09/04

形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータローラ・アームレバー形 φ19.1×7.9
ステンレス系焼結ローラ
接触形式単極双投形(直流)
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 10A/DC125V 10A/DC250V 3A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 3A/DC250V 1.5A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 1.5A/DC250V 0.75A
誘導負荷(NC): DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 10A/DC125V 7.5A/DC250V 2A
誘導負荷(NO): DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 10A/DC125V 6A/DC250V 1.5A
電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 2A/DC250V 2A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 2.5A/DC250V 1.5A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
コンジットG1/2
アース端子なし
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~85%RH

許容操作速度0.02mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 10万回以上 (DC125V 10A)
機械的: 100万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (動作限度位置にて)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2 (動作限度位置にて)
誤動作: 最大100m/s2 (動作限度位置にて)
保護構造IP60

動作に必要な力(OF)規格値 最大 6.47N
もどりの力(RF)規格値 最小 1.67N
動作までの動き(PT)規格値 最大 6mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.72mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 5.5mm

外形図

情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2025/09/04
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
XE-QA2-2についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。