商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形封入スイッチ, パネル取りつけローラ・プランジャ形, 一般負荷, 動作表示灯: LED(12V、漏れ電流: 約2.4mA), ケーブル引き出し方向: 右側, 3m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,650 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/03/17
| 形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
|---|---|
| アクチュエータ | パネル取り付けローラ・プランジャ形 φ11×4.7 ステンレス焼結合金ローラ |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接点構成 | 1c |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 2A ランプ負荷: AC125V 1.5A/AC250V 1.5A 誘導負荷: AC125V 3A/AC250V 2A 電動機負荷: AC125V 2.5A/AC250V 1.5A |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 誘導負荷: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 1.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大15A 常時開路: 最大15A |
| 動作表示灯 | LED、不動作時点灯 DC12V 漏れ電流: 約2.4mA |
| ケーブル仕様 | VCTF、3芯、3m 公称断面積: 0.75mm2 仕上り径: φ7 引き出し方向: 右方向 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
|---|---|
| 接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
| インパルス耐電圧 | 各端子と非充電金属部間: 2.5kV |
| 耐久性 | 電気的: 50万回以上 機械的: 1000万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
| 保護構造 | IP67 |
| 感電保護クラス | Class II (二重絶縁で接地不要) |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 9.81N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 規格値 最小 1.96N |
| 動作までの動き(PT) | 規格値 最大 1.5mm |
| 応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.5mm |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 2mm |
| 動作位置(OP) | 規格値 43±0.8mm |
外形図
情報更新:2025/03/17

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/03/17

特性図
情報更新:2025/03/17
耐久曲線図
電気的:

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |