商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ, M12コネクタ(1コンジット), 1NC/1NO, 可変ローラ・レバー形, フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,450

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/03/17

動作方式スローアクション
アクチュエータ可変ローラ・レバー形 φ17.5×6.8
金属レバー、樹脂ローラ
R20~66
フォームロックタイプ
定格周波数50/60Hz
接点構成1NC/1NO
負荷一般負荷/微小負荷共用
コンジットM12コネクタ
コンジット数: 1
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下

許容操作頻度30回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上
インパルス耐電圧同極端子間: 2.5kV
異極端子間: 4kV
各端子と非充電金属部間: 6kV
耐久性電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A)
機械的: 100万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 300m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II (二重絶縁)

ロックに必要な力(LF)規格値 最大 5.6N
ロックするまでの動き(LT)規格値 最大 55°
動作までの動き(PT)NC側が開路: 18~27°
NO側が閉路: 参考値 44°
全体の動き(TT)参考値 80°
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 20N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 50°
動作特性条件レバーの長さが32mmのとき

外形図

情報更新:2025/03/17

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2025/03/17

コネクタピン配置図
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No