商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形セーフティ・リミットスイッチ, M12コネクタ, 1コンジット, 1NC/1NO(スナップ・アクション), 1方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)

小形セーフティ・リミットスイッチ, M12コネクタ, 1コンジット, 1NC/1NO(スナップ・アクション), 1方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)

在庫/販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,650

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/10/23

動作方式スナップアクション
動作形水平動作形
アクチュエータ一方向動作ローラ・アームレバー形 φ12.5×5
樹脂ローラ
R20
定格周波数50/60Hz
接点構成1NC/1NO
負荷一般負荷/微小負荷共用
コンジットM12コネクタ
コンジット数: 1
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下

許容操作頻度30回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上
インパルス耐電圧同極端子間: 2.5kV
異極端子間: 4kV
各端子と非充電金属部間: 6kV
耐久性電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A)
機械的: 1500万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 300m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II (二重絶縁)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 5N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.8N
動作までの動き(PT)規格値 最大 4mm
応差の動き(MD)規格値 最大 1.5mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 5mm
動作位置(OP)規格値 37±0.8mm
全体の動き(TT)参考値 9mm
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 20N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 5.8mm

外形図

情報更新:2025/10/23

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2025/10/23

コネクタピン配置図
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
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No