商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形セーフティ・リミットスイッチ, ローラ・レバー形, 2NC/2NO, 右側コード引き出し, 3m

在庫/販売状況

2025/05/08 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,750

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

動作方式スローアクション
アクチュエータローラ・レバー形 φ17.5×6.8
金属レバー・樹脂ローラ
R24.7
定格周波数50/60Hz
接点構成2NC/2NO
負荷一般負荷/微小負荷共用
アース端子アース線付き
ケーブル仕様UL Style 2464、3m
仕上り径: 8.3mm
引き出し方向: 右方向
AWG22
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下

許容操作速度1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)500mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
異極端子間: 100MΩ以上
充電金属部とアース間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
インパルス耐電圧同極端子間: 2.5kV
異極端子間: 4kV
各端子とアース間: 4kV
耐久性電気的: 15万回以上 (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2以上
誤動作: 300m/s2以上
保護構造IP67
感電保護クラスClass I (アース線付き)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 5N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.5N
動作までの動き(PT)PT1 (11-12, 21-22): 6±3° (NC)
PT1 (31-32, 41-42): 9±3° (NC)
PT2: 参考値 12° (NO)
動作後の動き(OT)規格値 最小 40°
全体の動き(TT)参考値 55°
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 20N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 18°

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2024/08/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/08

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No