商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形リミットスイッチ, ローラ・プランジャ形, DC30V 1A, 動作表示灯付き

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,500

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

形状・構造汎用タテ型
アクチュエータローラ・プランジャ形 φ12×4.4
ステンレス鋼ローラ
電気定格DC30V 1A
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 1A
ランプ負荷: DC30V 1A
誘導負荷: DC30V 1A
電動機負荷: DC30V 1A
許容突入電流常時閉路: 最大5A
常時開路: 最大2.5A
動作表示灯LED、不動作時点灯
DC30V
漏れ電流: 約1mA
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度0.1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)100mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 20万回以上 (AC125V 1A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大500m/s2
保護構造IP67

動作に必要な力(OF)規格値 最大 11.77N
もどりの力(RF)規格値 最小 4.41N
動作までの動き(PT)規格値 最大 1.8mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.2mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 3mm
動作位置(OP)規格値 28.5±1mm

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2024/08/08

コネクタピン配置図
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
D4CC-4002についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。