オムロンの飲料検査装置ソリューションが選ばれる3つの理由
1.飲料ボトル検査ラインの“全工程”に対応するワンストップソリューション
- -空PETから、入味・キャップ・ラベル・印字・ケース外観印字検査、さらにはトレーサビリティ装置まで、飲料ボトル検査の全工程をカバーします。
- -複数のベンダーとの調整が不要となり、導入の効率化と品質管理の一元化を実現します。
2.“高い検査品質”と“低コスト運用”の両立を実現
- -高精度な検査技術とフェールセーフ機能を備えた排出ロジックにより、不適合品の流出を防ぎ、製品品質の向上に貢献します。
- -自動型替機能により、誤操作によるロスを削減し、型替え時間を大幅に短縮します。
生産性の向上と検査工数の削減を可能にします。 - -オムロン独自のノンストップ調整機能、トレンドモニタ表示、排出ログ・履歴表示などの機能により、高い保守性と装置稼働率の向上を実現し、結果として運用コストの低減にもつながります。
3. “高い拡張性”により長期的な運用をサポート
- -オムロンの汎用画像処理システム「形FHシリーズ」を基盤とした高い拡張性により、バージョンアップや検査項目の追加、新機能の拡張にも柔軟に対応可能です。
- -汎用機の採用により、装置の長期運用と柔軟な設備更新計画を実現します。
製品ラインアップ
飲料ボトル検査の全工程をカバーする製品ラインアップをご紹介します。
特長・機能
飲料ボトル検査装置の特長や機能についてご紹介します。
導入実績
オムロン株式会社のボトル検査装置は、40社 70工場以上のお客様に導入いただき、400台以上の導入実績があります。
(2025年12月時点)
- 飲料メーカ
- 300台以上
- 酒類メーカ
- 80台以上
- その他企業
- 20台以上
関係会社のご紹介
オムロン キリンテクノシステムのボトル検査装置は、こちらのサイトをご覧ください。