| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 | 操作コイル | 接点定格 | 極数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形MY□ (New model)* |
--- | EN 61810-1 | 112467UG | 6、12、24、48/50、100/110、110/120、200/220、220/240V AC 6、12、24、48、60、110/110、125、220V DC |
10A 250V AC(cosφ=1.0) 10A 30V DC(L/R=0ms) |
2 |
| 5A 250V AC(cosφ=1.0) 5A 30V DC(L/R=0ms) |
4 | |||||
| 形LY□-VD | --- | EN 61810-1 | 6359 | 6、12、24、50、100/110、200/220V AC 6、12、24、48、100/110V DC |
10A 250V AC(cosφ=1.0) 7A 250V AC(cosφ=0.4) 10A 30V DC(0ms) 7A 30V DC(7ms) |
1 |
| 7A 250V AC(cosφ=1.0) 4A 250V AC(cosφ=0.4) 7A 30V DC(0ms) 4A 30V DC(7ms) |
2 | |||||
| 形G2R-□-S | --- | EN 61810-1 | 40015012 | 6、12、24、48、50、100/(110)、110、120、200/(220)、220、230、240V AC 5、6、12、24、48、60、100、110V DC |
5A 440V AC(cosφ=1.0) 10A 250V AC(cosφ=1.0) 10A 30V DC(0ms) |
1 |
| 5A 250V AC(cosφ=1.0) 5A 30V DC(0ms) |
2 |
*New model:形MY2, MY4, MY4Z, MY(S)(ニューバージョン)の形式については形MY「形式構成」でご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形G3PA-210B-VD | 10A 240V AC | EN62314 | 5915 |
| 形G3PA-220B-VD | 20A 240V AC | EN62314 | 5915 |
| 形G3PA-240B-VD | 40A 240V AC | EN62314 | 5915 |
| 形G3PA-260B-VD | 60A 240V AC | EN62314 | 5915 |
| 形G3PA-420B-VD | 20A 400V AC | EN 60947-4-3 | 6642 |
| 形G3PA-430B-VD | 30A 400V AC | EN 60947-4-3 | 6642 |
| 形G3PA-420B-VD-2 | 20A 480V AC | EN 60947-4-3 | 6642 |
| 形G3PA-430B-VD-2 | 30A 480V AC | EN 60947-4-3 | 6642 |
| 形G3PA-450B-VD-2 | 50A 480V AC | EN 60947-4-3 | 6642 |
| 形G3H-203S(L)(N)-VD | 3A 240V AC | EN 60947-4-3 | 40000159 |
| 形G3HD-X03S(N)-VD | 3A 48V DC | EN62314 | 40046471 |
| 形G3F-202SN-VD | 3A 240V AC | EN 60947-4-3 | 40000159 |
| 形G3F-203S(L)(N)-VD | 3A 48V DC | EN 60947-4-3 | 40000159 |
| 形G3FD-X03S(N)-VD | 3A 48V DC | EN62314 | 40046471 |
| 形G3FD-102S(N)-VD | 2A 110V DC | EN62314 | 40046471 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 | 操作コイル | 接点定格 | 極数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形G6D-F4B | --- | EN61984 | 40017757 | 12、24V DC | 3A 250V AC | 4a |
| 形G6B-4BND | --- | EN61984 | 40021793 | 12、24V DC | 5A 250V AC | 4a |
| 形G6B-47BND | EN61984 | 40021793 | ||||
| 形G6B-48BND | EN61984 | 40021793 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形G70A | --- | EN 50178 | 124796 |
| 形G70D-VSOC16 形G70D-VFOM16 |
--- | EN 50178 | 125362 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.