UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形61F-GN | 100/200、110/220V AC | UL508 | E138234 | NKPZ2 | Recognized |
| 形61F-G1N | UL508 | NKPZ2 | Recognized | ||
| 形61F-G2N | UL508 | NKPZ2 | Recognized | ||
| 形61F-G3N | UL508 | NKPZ2 | Recognized | ||
| 形61F-G4N | UL508 | NKPZ2 | Recognized | ||
| 形61F-IN | UL508 | NKPZ2 | Recognized |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形Z-01H | 0.1A 30V DC (Resistive) 0.1A 125V AC (General Use) |
UL508 | E41515 | NRNT2 | Recognition | |
| 形Z-10F | 0.6A 125V、0.3A 250V DC (Resistive) 6A 125V、6A 250V、6A 480V AC (General Use) 1/10HP 125V、1/6HP 250V AC (馬力定格) |
Parallel Circuit Connection | NRNT2 | Recognition | ||
| 形Z-10G | 0.5A、125V DC 0.25A 250V DC (Resistive) 10A 250V AC (General Use) |
NRNT2 | Recognition | |||
| 形Z-15 | 0.5A 125V、0.25A 250V DC (Resistive) 15A 125V、15A 250V、15A 480V AC (General Use) 1/8HP 125V、1/4HP 250V AC (馬力定格) 15A 250V AC 10万回定格 |
NRNT2 | Recognition | |||
| 形A-20G | 0.5A 125V、0.25A 250V DC (Resistive) 20A 125V、20A 250V、20A 480V AC (General Use) 1HP 125V、2HP 250V AC (馬力定格) 10A 125V AC (ランプ負荷) |
NRNT2 | Recognition | |||
| 形X-10G | 10A 125V、3A 250V DC (Resistive) | NRNT2 | Recognition | |||
| 形DZ-10G | 0.5A 125V、0.25A 250V DC (Resistive) 10A 125V、10A 250V、2A 480V AC (General Use) 1/8HP 125V、1/4HP 250V AC (馬力定格) |
NRNT2 | Recognition | |||
注1. 規格認証は代表形式で取得している場合がありますので、詳細は当社までご確認ください。 |
注2. 10万回定格品は標準品と異なるものがありますので、ご注文時にご指定ください。 |
注3. 規格No.は認証された適用規格のNo.ファイルNo.は認証レポートのNo.を示します。 |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形WL | A600 (通電電流10A) : 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 480V AC/投入時15A、しゃ断時1.5A 600V AC/投入時12A、しゃ断時1.2A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA |
UL508 | E76675 | NKCR/NKCR7 | Listed |
| 形WL-LE | A300 (通電電流10A) : 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形WL-LD | A150(通電電流10A) : 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA 10A 115V AC、 0.8A 115V DC |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形WL01 | 0.1A 125V AC、 0.1A 30V DC | NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形WL01-LE | 0.1A 125V AC | NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形WL01-LD | 0.1A 115V AC、 0.1A 30V DC | NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4A-01 (2回路双断形表示灯なし) |
A600 (通電電流10A) : 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 480V AC/投入時15A、しゃ断時1.5A 600V AC/投入時12A、しゃ断時1.2A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4A-03 (2回路双断形ネオンランプつき) |
A300 (通電電流10A) : 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4A-05 (4回路双断形同時動作) 形D4A-07 (4回路双断形シーケンス動作) 形D4A-09 (4回路双断形センタ・ニュートラル動作) |
B600 (通電電流5A) : 120V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 240V AC/投入時15A、しゃ断時1.5A 480V AC/投入時7.5A、しゃ断時0.75A 600V AC/投入時6.0A、しゃ断時0.60A 最大VA/投入時3,600VA、しゃ断時360VA |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4C (表示灯なし) |
B300 (通電電流5A) : 120V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 240V AC/投入時15A、しゃ断時1.5A 最大VA/投入時3,600VA、しゃ断時360VA |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4C (表示灯あり) |
B150 (通電電流5A) : 120V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 最大VA/投入時3,600VA、しゃ断時360VA |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4CC | D150 (通電電流1A) : 120V AC/投入時3.6A、しゃ断時0.6A 最大VA/投入時432VA、しゃ断時72VA 1A 30V DC |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形SHL-□55 | A300 (通電電流10A) : 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4MC 形ZC |
A300 (通電電流10A) :1/2A 125V 1/4A 250V DC 抵抗負荷 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA |
NKCR2/NKCR8 | Recognition | ||
| 形ZC-01 形D4MC-C |
0.1A、 125V AC (抵抗負荷) 0.1A、 30V DC |
NKCR2/NKCR8 | Recognition | ||
| 形ZE/ZV/ZV2 | 15A、 125、 250or480V AC 0.5A 125V DC、 0.25A 250V DC 1/8HP 125V AC、 1/4HP 250V AC |
NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4E-N | A300 (通電電流10A) 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 最大VA/投入時7,200VA、しゃ断時720VA |
NKCR2/NKCR8 | Recognition |
注1. 規格認証は代表形式で取得している場合がありますので、詳細は当社までご確認ください。 |
注2. 規格No.は認証された適用規格のNo.、ファイルNo.は認証レポートのNo.を示します。 |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形A16 | 5A 125V AC (General Use) 3A 250V AC (General Use) 3A 30V DC (Resistive) |
UL508 | E41515 | NRNT2/NRNT8 | Recognition | ソケット部単品で認証取得しています |
| 形A22 | 6A 220V AC (General Use) 10A 110V AC (General Use) |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | スイッチユニット・照光ユニット単品で認証取得しています | ||
| 形A3A□-9□K 形A3A□-9□L |
6A 125V AC、 2A 250V AC (General Use) 4A 30V DC (Resistive) |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | --- | ||
| 形A3A□-9□A 形A3A□-9□B |
3A 125V AC (General Use) 2A 30V DC (Resistive) |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | |||
| 形A3C | 1A 125V、 0.5A 250V AC (General Use) 1A 30V DC (Resistive) 0.1A 125V AC (General Use) 0.1A 30V DC (Resistive) |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | スイッチ部単品で認証取得しています | ||
| 形A3K | 3A 250V、 5A 125V AC (General Use) 3A 30V DC (Resistive) 0.1A 125V AC (General Use) 0.1A 30V DC (Resistive) |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | |||
| 形A3P | 5A 125V、 3A 250V AC (General Use) 0.1A 125V AC (General Use) 0.1A 30V DC (Resistive) |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | |||
| 形A3S | 2A 250V、 3A 125V AC (General Use) 0.1A 125V AC (General Use) 0.1A 30V DC (Resistive) |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | |||
| 形M2C | Lamp 28V 1W max. | NRNT2/NRNT8 | Recognition | 本体部単品で認証取得しています | ||
| 形M2K | Lamp 24V DC 1W | NRNT2/NRNT8 | Recognition | |||
| 形M2P | Lamp 28V 1.2W max. | NRNT2/NRNT8 | Recognition | |||
| 形M2S | Lamp 28V 1.2W max. | NRNT2/NRNT8 | Recognition | |||
| 形M16 | Lamp 24V max.(Input Voltage) 120V AC(Input Voltage)減圧照光付 240V AC(Input Voltage)減圧照光付 |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | ソケット部単品で認証取得しています | ||
| 形M22 | Lamp 120V 2.6W max.(Input Voltage) 110V AC(Input Voltage)減圧照光付 220V AC(Input Voltage)減圧照光付 |
NRNT2/NRNT8 | Recognition | 照光ユニット単品で認証取得しています |