UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形3G3AX-MX2-ECT | --- | UL508C CAN/CSA C22.2 No. 274 |
E179149 | NMMS/NMMS7 | Listed |
| 形3G3AX-RX-ECT | |||||
| 形3G3AX-MX2-CRT | --- | UL508 CAN/CSA C22.2 No. 142 |
E345642 | NRAQ/NRAQ7 | Listed |
| 形3G3AX-RX-DRT | |||||
| 形3G3AX-RX2-ECT | --- | UL61800-5-1 CAN/CSA C22.2 No. 274 |
E179149 | NMMS/NMMS7 | Listed |
| 形3G3RX2 | |||||
| 形3G3MX2-□□□□□-V2 | --- | UL61800-5-1 CAN/CSA C22.2 No. 274 IEC 61800-5-2 IEC 61508 ISO 13849-1 |
E179149 | NMMS/NMMS7 FSPC/FSPC7 |
Listed |
注. 詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形R7D-BP | --- | UL508C CAN/CSA C22.2 No. 274 |
E179149 | NMMS/NMMS7 | Listed |
| 形R88D-1SN/-1SAN | --- | UL61800-5-1 CAN/CSA C22.2 No. 274 |
E179149 | NMMS/NMMS7 | Listed |
| 形R88D-K | --- | UL61800-5-1 CAN/CSA C22.2 No. 274 |
E179149 | NMMS/NMMS7 NMMS2/NMMS8 |
Listed Recognized * |
| 形R88M-K
形R88M-G |
--- | UL1004-1 CSA-C22.2 No. 100 |
E331224 | PRHZ2/PRHZ8 | Recognized |
| 形R88M-1M/-1AM
形R88M-1L/-1AL |
--- |
*. 形R88D-KT20□、およびそれ以下の容量のサーボドライバは、UL-Listedです。 |
|||||
形R88D-KT30□、およびそれ以上の容量のサーボドライバは、UL-Recognizedです。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.