| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形Z-15G | 15A 250V AC | EN61058-1 | お問い合わせください。 |
| 形Z-15H | |||
| 形Z-01H | 0.1A 125V AC、30V DC |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形SHL-□55 | AC-15 2A/125V DC-12 2A/48V |
EN60947-5-1 | お問い合わせください。 |
| 形SHL-□55-01 | AC-14 0.1A/125V DC-12 0.1A/48V |
||
| 形SHL-□55-L | AC-15 2A/125V | ||
| 形SHL-□55-01L | AC-14 0.1A/125V | ||
| 形SHL-□55-L2 | DC-12 2A/12V | ||
| 形SHL-□55-01L2 | DC-12 0.1A/12V | ||
| 形SHL-□55-L3 | DC-12 2A/24V | ||
| 形SHL-□55-01L3 | DC-12 0.1A/24V | ||
| 形SHL-□55-L4 | DC-12 2A/24V | ||
| 形SHL-□55-01L4 | DC-12 0.1A/24V | ||
| 形SHL-□55-L5 | DC-12 2A/48V | ||
| 形SHL-□55-01L5 | DC-12 0.1A/48V | ||
| 形D4E-1□00 | AC-14 0.5A/125V AC | お問い合わせください。 | |
| 形D4E-1□10 | DC-12 0.5A/30V DC | ||
| 形D4E-1□20 形D4E-1□21 形D4E-1□22 |
AC-15 2A/250V AC DC-12 2A/48V DC |
||
| 形D4E-1□23L 形D4E-1□24L |
AC-15 2A/250V AC | ||
| 形D4E-1□23L1 形D4E-1□24L1 |
DC-12 2A/12V DC | ||
| 形D4E-1□23L2 形D4E-1□24L2 |
DC-12 2A/24V DC | ||
| 形D4E-1□23L3 形D4E-1□24L3 |
DC-12 2A/48V DC | ||
| 形D4E-2□00 | AC-14 0.1A/125V AC | ||
| 形D4E-2□10 | DC-12 0.1A/30V DC | ||
| 形D4E-2□20 形D4E-2□21 形D4E-2□22 |
AC-14 0.1A/125V AC DC-12 0.1A/48V DC |
||
| 形D4E-2□23L 形D4E-2□24L |
AC-14 0.1A/125V AC | ||
| 形D4E-2□23L1 形D4E-2□24L1 |
DC-12 0.1A/12V DC | ||
| 形D4E-2□23L2 形D4E-2□24L2 |
DC-12 0.1A/24V DC | ||
| 形D4E-2□23L3 形D4E-2□24L3 |
DC-12 0.1A/48V DC | ||
| 形WL□(アース端子付) | AC-15 2A/250V DC-12 2A/48V |
お問い合わせください。 | |
| 形WL01□(アース端子付) | AC-14 0.1A/125V DC-12 0.1A/48V |
||
| 形WL□-LE(アース端子付) | AC-15 2A/250V | ||
| 形WL01□-LE(アース端子付) | AC-14 0.1A/125V | ||
| 形WL□-LD(アース端子付) | AC-15 2A/115V DC-12 2A/48V |
||
| 形WL01□-LD(アース端子付) | AC-14 0.1A/115V DC-12 0.1A/48V |
||
| 形WL□(プリワイヤコネクタDC仕様) | DC-12 2A/48V DC ネオンランプ | お問い合わせください。 | |
| 形WL01□(プリワイヤコネクタDC仕様) | DC-12 0.1A/48V DC ネオンランプ | ||
| 形WL□(プリワイヤコネクタDC仕様) | DC-12 2A/48V DC LED | ||
| 形WL01□(プリワイヤコネクタDC仕様) | DC-12 0.1A/48V DC LED | ||
| 形VB-□□□□□E | AC-15 2A/250V DC-12 2A/48V |
お問い合わせください。 | |
| 形VB-□□□□AE | AC-14 0.1A/125V DC-12 0.1A/30V |
||
| 形ZC | AC-12 10A 250V 50/60Hz | EN60947-5-1 | お問い合わせください。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.