| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形D4BL | AC-15 3A 250V 50/60Hz (LEDタイプAC-15 6A 115V 50/60Hz) |
EN60947-5-1 GS-ET-19 |
お問い合わせください |
| 形D4BS | AC-15 2A 400V 50/60Hz | EN60947-5-1 GS-ET-15 |
お問い合わせください |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形D4B-□N 直接開路動作機構なし |
AC-15 2A 400V 50/60Hz | EN60947-5-1 | お問い合わせください |
| 形D4B-□N 直接開路動作機構付き |
AC-15 2A 400V 50/60Hz | EN60947-5-1 | お問い合わせください |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形P7SA-□F-ND-PU | --- | EN 61984 | R50356981 |
*形G7SAと組み合わせてご使用ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形G9SA-301 | --- | EN60947-5-1 EN ISO13849-1 |
お問い合わせください |
| 形G9SA-321-T075 | --- | ||
| 形G9SA-321-T15 | --- | ||
| 形G9SA-321-T30 | --- | ||
| 形G9SA-501 | --- | ||
| 形G9SA-EX031-T075 | --- | ||
| 形G9SA-EX031-T15 | --- | ||
| 形G9SA-EX031-T30 | --- | ||
| 形G9SA-EX301 | --- | ||
| 形G9SA-TH301 | --- | EN60947-5-1 EN ISO13849-1 EN574 |
|
| 形G9SB | --- | EN60947-5-1 EN60947-1 EN ISO13849-1 EN62061 EN60204-1 EN81-1 EN81-2 EN81-20 EN81-50 EN ISO13850 IEC61496-1 |
|
| 形G9SE | --- | EN60947-5-1 EN ISO13849-1 EN62061 EN81-1 EN81-2 EN81-20 EN81-50 |
|
| 形GI-S | --- | IEC 61508 IEC 62061 EN ISO13849-1 IEC 61131-2 IEC 61326-3-1 IEC 61784-3-3 |
|
| 形G9SP | --- | EN 62061 IEC 61508 EN ISO13849-1 EN ISO13849-2 EN ISO13850 EN 61131-2 EN 60204-1 ANSI/UL1998 ANSI/RIA R15.06 ANSI B11.19 NFPA79 |
|
| 形NXR-S | --- | EN 60529 EN 61131-6 EN 61131-2 EN ISO13849-1 EN ISO13849-2 EN 61508 EN IEC 61131-2 IEC 61326-3-1 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形OS32C | --- | EN61496-1 IEC61496-3 EN62061 EN ISO 13849-1 IEC61508 EN60204-1 ANSI B11.19 ANSI/RIA R15.06 CFR29 NFPA79 |
お問い合わせください |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.