| 形式 | 定格 | 規格番号 | 承認番号 |
|---|---|---|---|
| 形S8V-NF | 250V AC 250V DC |
EN60939-1 EN60939-2 |
R50388701 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 承認番号 |
|---|---|---|---|
| 形PYFZ-08(-E) | 10A 250V | EN61984 | R50405329 |
| 形PYFZ-14(-E) | 6A 250V | EN61984 | R50405329 |
| 形PYF-08-PU(-L) | 10A 250V | EN61984 | R50327595 |
| 形PYF-14-PU(-L) | 6A 250V | EN61984 | R50327595 |
| 形P2RFZ-05-E | 10A 250V | EN61984 | R50438680 |
| 形P2RFZ-08-E | 6A 250V | EN61984 | R50438680 |
| 形P2RF-05-PU | 10A 250V | EN61984 | R50327599 |
| 形P2RF-08-PU | 6A 250V | EN61984 | R50327599 |
| 形PTF-08-PU(-L) | 10A 250V | EN61984 | R50440885 |
| 形PTF-14-PU-L | 10A 250V | EN61984 | R50440885 |
| 形P2RFZ-05 | 10A 250V | EN61984 | R50438680 |
| 形P2RFZ-08 | 6A 250V | EN61984 | R50438680 |
| 形PTFZ-08-E | 15A 250V | EN61984 | R50493158 |
| 形PTFZ-14-E | 15A 250V | EN61984 | R50493158 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.