| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| 形D4C-1(VCTF耐油コード付) | AC-15 2A/250V DC-12 2A/ 30V |
EN60947-5-1 | お問い合わせください |
| 形D4C-2(VCTF耐油コード付) | AC15 2A/125V | ||
| 形D4C-3(VCTF耐油コード付) | DC-12 2A/ 30V | ||
| 形D4C-4(VCTF耐油コード付) | AC-14 0.1A/125V DC-12 0.1A/ 30V |
||
| 形D4C-5(VCTF耐油コード付) | AC-14 0.1A/125V | ||
| 形D4C-6(VCTF耐油コード付) | DC-12 0.1A/ 30V | ||
| 形D4C-1(プリワイヤコネクタ付) | DC-12 2A/ 30V DC | ||
| 形D4C-3(プリワイヤコネクタ付) | DC-12 2A/ 30V DC |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.