| 形式 | 定格 | 規格No. | 承認No. |
|---|---|---|---|
| 形S8EA-N/BN(50W) | 100~120V AC | EN50178, EN60950-1 | R50237532 |
| 形S8EA-N/BN(75W) | R50237534 | ||
| 形S8EA-N/BN(100W) | R50237536 | ||
| 形S8EA-N/BN(150W) | R50237537 | ||
| 形S8EX-N(15W) | 100~240V AC | EN50178, EN60950-1 | R50222224 |
| 形S8EX-N(30W) | R50222225 | ||
| 形S8EX-P/BP(50W) | 100~240V AC | EN50178, EN60950-1 | R50225259 |
| 形S8EX-P/BP(100W) | R50225261 | ||
| 形S8EX-P/BP(150W) | R50225262 | ||
| 形S8EX-BP(240W) | 100~240V AC | EN50178, EN60950-1 | E50245942 |
| 形S8VM(15W) | 100~240V AC | EN50178, EN60950-1 | R50063695 |
| 形S8VM(30W) | R50063737 | ||
| 形S8VM(50W) | R50063745 | ||
| 形S8VM(100W) | R50063766 | ||
| 形S8VM(150W) | R50067202 | ||
| 形S8VM(300W) | R50144205 | ||
| 形S8VM(600W) | R50144113 | ||
| 形S8VM(1500W) | R50144124 |
| 形式 | 定格 | 規格No. | 承認No. |
|---|---|---|---|
| 形K8AB-AS/-VS/-VW | 24V AC/DC、 100/115V AC、200/230V AC |
EN600255-5 EN600255-6 |
B091039656187 |
| 形K8AB-PH | 200~500V AC(三相3線) | ||
| 形K8AB-PM/-PA/-PW | 200~480V AC(三相3線) |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.