Page top

リードコンテンツ

規格認証/適合照会

形式を入力して検索すると、認証または適合状況をご確認いただけます。

お探しの商品カテゴリが存在しない場合は、「お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員までお問い合わせください。
お問い合わせ

本文

検索結果:全23が検索されました。(120件を表示)

形式 定格 CE表示 適合/非適合 機械指令/低電圧指令 適用規格№ 機械指令/低電圧指令 認証機関 機械指令/低電圧指令 認証書№ EMC指令 EMI規格№ EMC指令 EMS規格№ EMC指令 認証機関 認証書№ その他指令 備考

認証書/適合宣言書/非該当見解書

I-Webメンバーズ

MY2N AC100/110 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N AC110/120 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N AC12 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N AC200/220 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N AC220/240 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N AC24 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N AC6 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N DC100/110 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N DC12 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N DC24 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N DC48 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N DC6 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N-02 DC24 × 非該当
MY2N-CR AC100/110 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N-CR AC110/120 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N-CR AC200/220 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N-CR AC220/240 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N-CR AC24 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N-D2 DC100/110 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード
MY2N-D2 DC12 適合 EN61810-1 自己宣言 RoHS Directive ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 ダウンロード