形式 | 定格 | CE表示 | 適合/非適合 | 機械指令/低電圧指令 適用規格№ | 機械指令/低電圧指令 認証機関 | 機械指令/低電圧指令 認証書№ | EMC指令 EMI規格№ | EMC指令 EMS規格№ | EMC指令 認証機関 | 認証書№ | その他指令 | 備考 |
認証書/適合宣言書/非該当見解書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY2N AC100/110 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N AC110/120 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N AC12 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N AC200/220 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N AC220/240 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N AC24 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N DC100/110 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N DC12 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N DC24 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N DC48 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-CR AC100/110 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-CR AC110/120 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-CR AC200/220 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-CR AC220/240 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-D2 DC100/110 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-D2 DC12 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-D2 DC24 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-D2 DC48 | 〇 | 適合 | EN61810-1 | 自己宣言 | RoHS Directive | ソケットとの組合わせでEU適合宣言しています。 |
![]() |
||||||
LY2N-FD DC24 | × | 非適合 |