Page top

リードコンテンツ

規格認証/適合照会

形式を入力して検索すると、認証または適合状況をご確認いただけます。

※認証/適合状況が確認可能な商品カテゴリは、対象商品カテゴリでご確認いただけます。対象商品カテゴリ

本文

検索結果:全4が検索されました。(14件を表示)

形式 定格 CE表示 適合/非適合 機械指令/低電圧指令 適用規格№ 機械指令/低電圧指令 認証機関 機械指令/低電圧指令 認証書№ EMC指令 EMI規格№ EMC指令 EMS規格№ EMC指令 認証機関 認証書№ その他指令 備考

認証書/適合宣言書/非該当見解書

I-Webメンバーズ

EE-SX676 5-24 VDC 適合 EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-2 自己宣言 EN IEC 60947-5-2:2020 ダウンロード
EE-SX676-WR 1M 5-24 VDC 適合 EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-2 自己宣言 EN IEC 60947-5-2:2020 ダウンロード
EE-SX676P 5-24 VDC 適合 EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-2 自己宣言 EN IEC 60947-5-2:2020 ダウンロード
EE-SX676P-WR 1M 5-24 VDC 適合 EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-2 自己宣言 EN IEC 60947-5-2:2020 ダウンロード