Page top

リードコンテンツ

電源/周辺機器他 LR型式承認(イギリス船舶規格)

規格認証/適合照会

確認対象の規格を選択し形式を入力して検索すると、認証または適合状況を確認いただけます。 対象商品カテゴリ

本文

電力・機器用保護機器/電力量センサ

形式 定格 Environmental Category
形K2WR-R AC 5A、100/110/200/220V AC 50/60Hz ENV1,2
形K8DT-PH 200~480V AC ENV1,2
形K8DT-PM 200~240V AC、380~480V AC ENV1,2
形K8DT-PZ 200~240V AC、380~480V AC ENV1,2

パワーサプライ(電源)

形式 定格 Environmental Category 備考
形S8VK-G 100~240V AC
90~350V DC
ENV1,2,3 *
形S8VK-R 5~30V DC(形S8VK-R10)
10~60V DC(形S8VK-R20)
ENV1,2,3 *
形S8VK-S(60W/120W/240W/480W) 100~240V AC ENV1,2,3 *
形S8VK-T 380~480V AC
450~600V DC
ENV1,2,3 *

* General Power distribution Zones

注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。

注2. デッキ(甲板)、ブリッジ(船橋)、振動の厳しい場所での型式承認は受けておりませんのでご注意ください。

注3. S8VK-G、S8VK-R、 S8VK-SシリーズをLR認証品として使用する場合は、以下のとおり使用ください。

ノイズフィルタ(TDK社製 ZCAT2035-0930)を入出力ケーブルへ必ず取りつけてください。(S8VK-S 60W/120Wタイプを除く)

ノイズフィルタ(SCHAFFNER社製 FN2080-10-06)を入力端子へ必ず取りつけてください。(S8VK-S 60Wタイプを除く)

DINレールに取りつける場合はエンドプレート(オムロン社製 形PFP-M)を両端に取りつけ必ず固定してください。

注4. S8VK-Tシリーズは側面取りつけ金具(形S82Y-VK10S、形S82Y-VK20S)を使用された場合、LR規格を満たしません。

LR (Lloyd's Register of Shipping)の型式承認は LR Type Approval System Test Specification No. 1によります。

Environmental Categoryにつきましては、下記をご参照ください。

Environmental Category
ENV1 Controlled environments only, to producer's specification
ENV2 Enclosed spaces subject to temperature, humidity and vibration - 5℃ to 55℃
ENV3 Enclosed spaces subject to generated heat from other equipment - 5℃ to 70℃
ENV4 Mounted on reciprocating machinery - 5℃ to 55℃
ENV5 Open decks -  -25℃ to +70℃

注. ENV2で型式承認を受けている形式は全て、ENV1でも使用していただけます。

無停電電源装置(UPS)

形式 定格 Environmental Category 備考
形S8BA-24D24D120LF 24V DC ENV2
形S8BA-24D24D240LF 24V DC ENV2
形S8BA-24D24D360LF 24V DC ENV2
形S8BA-24D24D480LF 24V DC ENV2