| 形式 | Accession number | FDAクラス分類 |
|---|---|---|
| 形E3AS-HF6000 | 2420801 | Class 1 (Laser Notice No.56) |
| 形E3AS-HL | 1920014 | |
| 形E3AS-F | 1920014 | |
| 形E3C-L□□□N | 0222665 | ClassⅡ |
| 形E3Z-LR/LT/LL 形E3Z-LR□□-UL/LT□□-UL/LL□□-UL |
1010248 | Class 1 (Laser Notice No.56) |
| 形E3NC-SH100/250 | 1220691 | Class 1(Laser Notice No.56) |
| 形E3NC-LH01 | 1220690 | |
| 形E3NC-LH02 | 1220690 | |
| 形E3NC-LH03 | 1320739 | |
| 形ZX0-LD50A□L/LD100A□L/LD300A□L/LD600A□L | 1210040 | |
| 形ZX1-LD50A□L/LD100A□L/LD300A□L/LD600A□L | 1210041 | |
| 形E3NC-SH250H | 1220691 | Class 2(Laser Notice No.56) |
| 形ZX0-LD50A□/LD100A□/LD300A□/LD600A□ | 1210040 | |
| 形ZX1-LD50A□/LD100A□/LD300A□/LD600A□ | 1210041 |
| 形式 | Accession number | FDAクラス分類 |
|---|---|---|
| 形ZX-LT001/030 | 0220273 | ClassⅡ |
| 形ZX-LT005/010 | 0220273 | |
| 形ZS-HLDS5T/HLDS10 /HLDS60/HLDS150 |
0622389 | |
| 形ZS-LD20ST/LD20T/LD40T/LD50/ LD50S/LD80/LD130/LD200/LD350S |
0421465 | |
| 形ZX-LD□ | 0121439 | |
| 形ZG2-WDS3V | 0920036 | |
| 形ZX-GT□□S | 0720614 | |
| 形ZG2-WDS70/WDS22/WDS8 | 0920036 | Class Ⅲb |
| 形ZX2-LD50V | 1020665 | Class1(Laser Notice No.56) |
| 形ZX2-LD□/形ZX2-LD□L | 1020665 | Class1(Laser Notice No.56) |
| 形ZW-8000/ZW-S8010/ZW-S8020/ZW-S8030/ ZW-SP8007/ZW-SP8010/ZW-SPR8007/ZW-SPR8010 |
1810414 | Class1(Laser Notice No.56) |
| 形ZP-LS□S/LS□L | 2420972 | Class2(Laser Notice No.56) |
| 形ZP-LS□SC/LS□LC | 2420973 | Class1(Laser Notice No.56) |
| 形式 | FDAクラス分類 |
|---|---|
| 形V500-R2 | Class 1 (Laser Notice No.56) |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.