CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形S8VK-WB(240/480/960W) | 380~480V AC(2相、3相) | CSA C22.2 No.62368-1 | 5311 67 | 246437 |
注. カナダ向け認証としてcULを取得している形式もございますので、UL認証のページもご参照ください。 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形R87F-A□A15HP 形R87F-A□A15MP 形R87F-A□A15LP |
□=1 □=3 □=4 □=6 |
AC 100V 50/60Hz AC 115V 50/60Hz AC 200V 50/60Hz AC 230V 50/60Hz |
CSA C22.2 No.113 |
3812 01 | LR242297 |
| 形R87F-A□A13HP 形R87F-A□A13LP |
|||||
| 形R87F-A□A93HP 形R87F-A□A93LP |
|||||
| 形R87F-A□A85HP 形R87F-A□A85LP |
|||||
| 形R87F-A□A83H 形R87F-A□A83L |
|||||
| 形R89F-DS0925H 形R89F-DS0925L |
DC24V | 3812 30 | 273426 | ||
| 形R89F-DS1225H 形R89F-DS1225L |
|||||
| 形R89F-DS1238H 形R89F-DS1238L |
|||||
| 形R89F-MS0938HP 形R89F-MS0938LP |
AC 100-240V 50/60Hz | ||||
| 形R89F-MS1238HP | |||||
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形K8AK-AS | 100 to 240V AC 24V AC/DC |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-AW | 100 to 240V AC 24V AC/DC |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-LS | 100 to 240V AC 24V AC/DC |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-PA | 1:Low(三相3線:200/220/230/240V, 三相4線:115/127/133/138V) 2:High(三相3線:380/400/415/480V, 三相4線:220/230/240/277V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-PH | 200 to 480V AC | CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-PM | 1:Low(三相3線:200/220/230/240V, 三相4線:115/127/133/138V) 2:High(三相3線:380/400/415/480V, 三相4線:220/230/240/277V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-PT | 電源入力:100 to 240V AC 計測入力:三相3線(200 to 480V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-PW | 1:Low(三相3線:200/220/230/240V, 三相4線:115/127/133/138V) 2:High(三相3線:380/400/415/480V, 三相4線:220/230/240/277V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-TS | 100 to 240V AC 24V AC/DC |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-VS | 100 to 240V AC 24V AC/DC |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8AK-VW | 100 to 240V AC 24V AC/DC |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8DS-PA | 1:Low(三相3線:200/220/230/240V) 2:High(三相3線:380/400/415/480V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8DS-PH | 200 to 480V AC | CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8DS-PM | 1:Low(三相3線:200/220/230/240V) 2:High(三相3線:380/400/415/480V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8DS-PU | 1:Low(三相3線:200/220/230/240V) 2:High(三相3線:380/400/415/480V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形K8DS-PZ | 1:Low(三相3線:200/220/230/240V) 2:High(三相3線:380/400/415/480V) |
CAN/CSA-C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR67027 |
| 形SDV-F□□ | 200/220V AC 100/110V AC 24、48、100/110、125V DC |
CSA C22.2 No.113, No.66 |
3211 04 | LR67027 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形K6CM-ISZBI52 | 三相3線:200-480V AC | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030 |
2252 06 | 203894 |
| 形K6CM-CI2MA | 100-240V AC | CSA C22.2 No.14 UL Std 508 |
3211 07 3211 87 |
203894 |
| 形K6CM-CI2MD | 24V DC |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形PF083A(-E) 形PF113A(-E) |
10A 250V | CAN/CSA C22.2 No. 14, UL508 | 3211 07 3211 87 |
LR31928 |
| 形8PFA 形11PFA 形14PFA |
7.5A 250V | CAN/CSA C22.2 No. 14, UL508 | 3211 04 3211 84 |
|
| 形PY□ 形PYF□A |
7A 250V | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形PYF08S | 10A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形PYF14S | 5A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形PT08 | 15A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形PT11 形PT14 |
10A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形PTF08A | 15A 240V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形PTF11A 形PTF14A |
10A、240V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P2CF-08(-E) 形P2CF-11(-E) |
10A、250V AC | CAN/CSA C22.2 No. 14, UL508 | 3211 07 | LR22310 |
| 形P3G-08 形P3G-11 |
6A、250V AC | CAN/CSA C22.2 No. 14, UL508 | 3211 07 | |
| 形P3GA-11 | 6A、250V AC | CAN/CSA C22.2 No. 14, UL508 | 3211 07 | |
| 形PL08 形PL11 |
10A 260V AC | CAN/CSA C22.2 No. 14, UL508 | 3211 07 3211 87 |
LR31928 |
| 形P6B-06 | 8A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P6B-26P | 5A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P6C | 10A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P2R-05 | 10A 300V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P2R-08 | 5A 300V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P2RF-05-S | 10A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P2RF-08-S | 5A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P6D | 5A 250V AC | CSA C22.2(No.14) | 3211 07 | |
| 形P7TF-05 | 10A 250V | CAN/CSA C22.2 No. 14, UL508 | 3211 07 | LR35535 |
| 形PYFZ-08(-E) | 10A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | LR31928 |
| 形PYFZ-14(-E) | 6A per pole, total 20A max. 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形PYF-08-PU(-L) | 10A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形PYF-14-PU(-L) | 6A per pole, total 20A max. 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形P2RFZ-05-E | 10A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形P2RFZ-08-E | 6A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形P2RF-05-PU | 10A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形P2RF-08-PU | 6A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形PTF-08-PU(-L) | 10A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形PTF-14-PU-L | 10A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形P2RFZ-05 | 10A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形P2RFZ-08 | 6A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形PTFZ-08-E | 15A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | |
| 形PTFZ-14-E | 15A 250V | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 |
※セーフティリレー用ソケットについては、セーフティリレーカテゴリでご確認ください。 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形S3D2-AKB-US 形S3D2-CKB-US 形S3D2-CK-US 形S3D2-AK-US 形S3D2-BK-US |
入力: 100~240V AC 50/60Hz 出力: 3A 250V AC 抵抗負荷 |
CSA C22.2 No14 | 3211 03 | LR45951-75 |
| 形S3D2-CCB-US 形S3D2-CC-US |
入力: 100~240V AC 50/60Hz 出力: 100mA 30V DC |
CSA C22.2 No14 | LR45951-75 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形S8V-NF | 250V AC 250V DC |
CSA C22.2 No.8 | 2221 02 | LR82164 |