掲載内容

1. コード検証機とは

2. コード検証機のニーズが高まっている背景

3. コード検証のしくみ

4. コード検証に関する規格

5. コード検証機の導入効果

  • 例1: コード不良による返品発生時の原因分析
  • 例2: 印字機導入時の条件出しと印字品質チェックを短時間で完了
  • 例3: 印字機の予兆保全
  • 例4: 納品時の品質検査レポート自動作成

6. オムロンのコード検証機のご紹介

  • コード検証機 LVSシリーズ
  • LVSシリーズの特長

1.コード検証機とは

2.コード検証機のニーズが高まっている背景

これまでもモノづくりのトレーサビリティにおいて重要な役割を果たしてきたコードですが、近年使用範囲が拡大し、印字内容の重要度が増していることから、読取り不良時のインパクトを軽減する対策が必要になっています。
対策として、さまざまな業種や生産品目において、コードを印字する工程での印字品質検査、部品受け入れ時の印字品質検査などが実施されており、これらの検査に求められる高い信頼性を備えた検査機器として、コード検証機への注目が高まっています。

3.コード検証のしくみ

検証結果の正確性を担保するには、「適切な検証方法」と「検証精度の一貫性」の両方を確保することが重要です。
「適切な検証方法」についてはISO/IEC 15416、15415、29158などの印刷品質試験仕様で、「検証精度の一貫性」についてはISO/IEC 15426-1、15426-2などの検証機適合仕様で定められています。
コード検証機は、これらの国際規格の仕様に基づいて検証することにより、検証結果の正確性を担保しています。

ISO/IEC

4.コード検証に関する規格

技術解説ダウンロード

コード検証機基礎知識

コード検証機基礎知識