Page top

φ22(φ25):照光・非照光・表示灯

丸胴形Φ22mm(リング使用によりΦ25mm共用)で、操作部とスイッチ部が着脱可能な押ボタンスイッチ

φ22(φ25):照光・非照光・表示灯 商品一覧

φ22(φ25):照光・非照光・表示灯は以下の 8 商品があります。

A22NK キー形セレクタスイッチ A22NK

φ22mmキー形セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加

A22NN / A22NL 押ボタンスイッチ A22NN / A22NL

φ22mm 押ボタンスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加

A22NS / A22NW セレクタスイッチ A22NS / A22NW

φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加

M22N 表示灯 M22N

φ22mm 表示灯。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加

べスト制御機器第20版 A22 押ボタンスイッチ(丸胴形φ22/25) A22

φ22とφ25共用(リング使用時)

べスト制御機器第20版 A22□ ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形φ22/25) A22□

φ22とφ25共用

べスト制御機器第20版 A22K キー形セレクタスイッチ(丸胴形φ22/25) A22K

φ22とφ25共用

※この商品は2018/03に受注終了予定です。

べスト制御機器第20版 M22 表示灯(丸胴形φ22/25) M22

φ22とφ25共用(リング使用時)

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。