Page top

モーション/位置制御ユニット

EtherCATでの高速、高精度制御・パルス列での数値制御・MECHATROLINK-IIでの多軸制御・同期カム制御などに対応したモーション/位置制御製品

Sysmac Style-EtherCAT

モーション/位置制御ユニット 商品一覧

モーション/位置制御ユニットは以下の 12 商品があります。

CJ1W-NC□81 / NC□82 EtherCAT対応 位置制御ユニット CJ1W-NC□81 / NC□82

100MbpsのEtherCAT通信を採用。高速、高精度な位置決め制御が可能

べスト制御機器第20版 CP1E CPシリーズ CP1E CPUユニット CP1E

ローコストを実現するCP1Eのアナログ制御、温度制御アプリケーション対応力を強化

CP1L プログラマブルコントローラ CP1L

簡単なシーケンス制御から、2軸の位置決め制御まで、本格機能をもつベーシックパッケージシリーズ

CP1H プログラマブルコントローラ CP1H

多軸高速の位置決め制御、アナログ制御に、プログラム容量20Kステップ、100nsの高速処理。CJシリーズの高機能(CPU)ユニットを使用可能

CJ1W-NC□71 MECHATROLINK-II対応 位置制御ユニット CJ1W-NC□71

簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御

CJ1W-NC□□4 位置制御ユニット(高速タイプ) CJ1W-NC□□4

高速起動、同期システムの採用で、高速位置決め制御から同期制御まで実現

CJ1W-NC□□3 位置制御ユニット(CJシリーズ用) CJ1W-NC□□3

1ユニットで最大4軸まで制御。超小型のサイズに、高性能・多機能な位置制御を凝縮!

CS1W-NC□71 MECHATROLINK-II対応 位置制御ユニット CS1W-NC□71

簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御

CS1W-NC□□3 位置制御ユニット CS1W-NC□□3

1軸/2軸/4軸の高速/高精度位置決めが可能

CS1W-MC□21-V1 モーションコントロールユニット CS1W-MC□21-V1

4軸までの高度な位置決めを簡単に実現

FQM1シリーズ フレキシブルモーションコントローラ FQM1シリーズ

「モ-ションコントロール」&「計測コントロール」&「高速応答コントロール」3つのアプリケ-ションに威力を発揮する

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。