Page top

ファイバアンプ

高精度検出可能なデジタルファイバシリーズや超簡単操作のシンプルファイバシリーズをラインナップした、操作表示部と制御出力を備えたユニット。ファイバユニットと組み合わせて使用。

ファイバユニット セレクタ

ファイバアンプ 商品一覧

ファイバアンプは以下の 8 商品があります。

E3X-ZV / MZV スマートファイバアンプ E3X-ZV / MZV

ワークのある・なし検出で驚きの価格と確かな安定性

E3NX-CA カラーファイバアンプ E3NX-CA

スマートファイバアンプの白色LEDタイプ。ファイバアンプの操作性をそのままに、高い色判別能力を実現します。既存の汎用ファイバユニットもそのまま接続可能

E3NX-FA スマートファイバアンプ E3NX-FA

検出距離と最小検出物体の2つの基本性能が向上。超安定検出と超簡単設定を実現するスマートファイバアンプ

E3NX-MA スマートファイバアンプ E3NX-MA

1台2チャンネルで設置スペース1/2 装置・制御盤の小型化を実現

E3X-HD スマートファイバアンプ E3X-HD

指先ひとつで、驚きの安定検出

形E3X-HD0/CRT/ECTは2024年10月受注終了予定。

E3X-SD / NA (高性能タイプ) シンプルファイバアンプ E3X-SD / NA (高性能タイプ)

簡単・安価なシンプルファイバアンプ

E3X-V ファイバセンサ バリューパック E3X-V

小さいワークの検出ならファイバセンサ バリューパック

E32-L11FP / E32-L1□FS / E3X-DA□□TG-S ウェットセンサ E32-L11FP / E32-L1□FS / E3X-DA□□TG-S

ウェットプロセスでのガラス安定検出。非接触で、簡単取付、簡単メンテナンス

一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。