Page top

プログラマブルターミナル

表現力・ネットワーク対応力・コントローラとの連携が強化された誰にでも使える設備や機械作りを支えるHMI製品

プログラマブルターミナル 商品一覧

プログラマブルターミナルは以下の 8 商品があります。

NAシリーズ プログラマブルターミナル NAシリーズ

より速く、より効率的に、機械の操作や情報をモニタします。表示画面は7、9、12、15インチの全機種ともワイドスクリーンを採用。

NA-RTSM / RTLD□□ Soft-NA NA-RTSM / RTLD□□

NAの機能をWindows上で実現

NBシリーズ(-V1) プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1)

「超ローコスト制御」を実現する カラー表示器

NBシリーズ プログラマブルターミナル NBシリーズ

「超ローコスト制御」を実現する カラー表示器

2024/04受注終了予定

NS-NSRCL1 / 3 / 10 装置モニタリングソフトウェア NS-Runtime NS-NSRCL1 / 3 / 10

装置・ラインの監視、データ収集をオフィスのパソコンで実現

2025/06受注終了予定

NT-AL001 RS-232C/RS-422A変換ユニット NT-AL001

RS-232CをRS-422A/RS-485に変換。絶縁タイプ

NT-ZJCMX1-V4 NTシリーズサポートツールVer4.0 for Windows NT-ZJCMX1-V4

新機能の追加と表現力の強化とWindowsのLook&Feelで優れた操作性を提供

NS-NSDC1-V6 NS-Designer作画ソフトウェア(単体購入のみ) NS-NSDC1-V6

表示器 NSシリーズ用作画ツール。本体バージョンV1~V6.2、V6.5に対応。本体バージョンV6.6以降はCX-Designerをお使いください

形NS-NSDC1-V5よりも前のバージョンの商品は、2005年3月に受注終了いたしました。

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。