Page top

シール形

IECのIP67適合のシールマイクロスイッチ

シール形 商品一覧

シール形は以下の 9 商品があります。

D2AW シール形極超小形基本スイッチ D2AW

高信頼性と高絶縁性を実現したロングストローク・シール形スイッチ

D2QW シール形極超小形基本スイッチ D2QW

高信頼性と耐環境性を両立したロングストローク・シール形スイッチ

D2VW シール形小形基本スイッチ D2VW

シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ

D2SW シール形超小形基本スイッチ D2SW

シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ

D2SW-P シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

シール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換

D2HW シール形極超小形基本スイッチ D2HW

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ

D2FW-G M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G

ねじ一本で取りつけ可能。悪環境にも適したシール形

SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A 共通付属品 SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A

セパレータ/アクチュエータ/押ボタンアクチュエータ(別売)

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。