Page top

産業用カメラ

モニタやPCに接続する産業グレードのカメラを各種インタフェース/画素で幅広くラインナップ

産業用カメラセレクタ

Gig-Eインタフェースカメラ。エリアCMOSカメラ、ラインセンサカメラ、小型ボードカメラなど様々な形態をラインアップ

USB3.0インタフェースカメラ。エリアCMOSカメラ、小型ボードカメラ、ヘッド分離カメラなど様々な形態をラインアップ

CoaXPress インタフェースカメラ。高速CMOS センサーで低解像度から高解像度まで幅広いラインアップ

Opt-C:Link インターフェイスカメラ。光ケーブルを使用することで、ノイズに強く、長距離伝送可能

CameraLinkインタフェースカメラ。エリアCMOSカメラ、ラインセンサカメラ、ヘッド分離カメラなど様々な形態をラインアップ

可視光~1700nmの幅広い感度特性を持つ広感度SWIR カメラ。Gig-E、USB3、CameraLinkインターフェイスをラインアップ

HDMIやBNC (HD-SDI)コネクタでモニタへカメラをダイレクト接続。PCレスで観察システムを構築

アナログインタフェースのカメラをラインアップ

TVフォーマットインタフェースのカメラをラインアップ

高感度センサを採用した小型ボードモデル。小型軽量で、組込みや監視用途に最適。TV フォーマット、UVC(USB3.0)、MIPI インターフェースをラインアップ

トラブル発生の瞬間を録る

産業用カメラSTC/FSシリーズ用ケーブル、ACアダプタ、レンズなどのアクセサリ

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。