幅広い用途でご利用いただける汎用電源から、交換時期お知らせ機能付きやサーキットプロテクタ機能内蔵などの高機能電源まで、オムロン自信のラインアップを取り揃えております。
スイッチング電源は以下の 11 商品があります。
三相200V~240V入力で、三相平衡の課題を解決
三相380V~480V入力タイプがさらに小型に。プッシュインPlus端子台で配線工数を削減。
EtherNet/IP、Modbus TCP対応。設備のIoT化を実現し、システム稼働率を最大化。
小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上 プッシュイン接続で簡単配線
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現
周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能。スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
三相400Vのスタンダードタイプをリニューアル。480W・960WはPFC搭載し従来品より入力電流を低減、かつ高効率(93%typ)になって登場
表示モニタで動作状態を見える化 メンテナンス工数削減に貢献* (*表示モニタ付タイプ)
高調波抑制機能付き 形S8JX-Pシリーズをラインアップ。更にスリム化、低ノイズ化を実現し幅広アプリへ用途拡大。
パワーサプライとサーキットプロテクタ機能を一体化することで、安全性の確保、省スペースの実現、メンテナンス性を向上し、設計、生産、保全、すべての工程を効率化
電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報