Page top

スイッチ

電気回路における電流のオン/オフの切替え、または電流の方向を変化させる部品。物体が決まった位置に来た時に動作するマイクロスイッチ、リミットスイッチなどの検出用と、人が操作する押ボタンスイッチ、サムロータリスイッチなどの操作用を品揃え

導電(電極)式の液位検出器。ビル、集合住宅の上下水道を始め産業設備・装置、浄水場・汚水処理施設等に広い実績

わずかな動きで接点をオン・オフするスナップアクション機構のスイッチ。機械的動作を電気的な信号に変換し、主に位置検出に使用。分割接触形・維持接触形・防滴形・高容量形・直流専用も用意

マイクロスイッチを外力、水、油、塵埃から保護するためケースに組み込んだもの。耐寒、耐熱、耐食、高精度型等を品揃え

丸胴形、角胴形、良好な操作感触と高輝度な照光面を持つ押しボタンスイッチ・表示灯。ブザー、セレクタスイッチも各種サイズ品揃え。薄形フランジのプラトータイプも追加

数字が書かれた円板状の部品(ロータ)を回して値を選択し、複数の接点回路のオン/オフ信号の組合せ設定するスイッチ。デジタルスイッチとも呼ばれる

微小な力の検出や世界最小クラスのスイッチなど、操作性に優れ各種産業機器や業務用機器の設定に最適。 用途に合わせワイドバリエーションな商品を用意

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。